Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER BX4 SC
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 1.55 Ω
Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: 5 V DC
Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: 28 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 6 V DC
Rendement, max.: ηmax 76 %
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 28 V DC
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6300 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 25 mNm
Courant à vide: I0 0.128 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 147 mNm
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Couple de frottement statique: C0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 0.00026 mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 502 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 19 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 40.8 min⁻¹/mNm
Inductance: L 62.8 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.3 ms
Inertie du rotor: J 10 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 3.5 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 15 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 15 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10.85 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 7.9 s
Constantes de temps thermiques: τw2 660 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 660 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 660 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 117 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 12300 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 67.6 mm

Download

3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC

Declarations of Incorporation

EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC