Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER BX4
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 3.17 Ω
Rendement, max.: ηmax 76 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 25.5 mNm
Courant à vide: I0 0.094 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 152 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.8 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 2.6 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 354 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.825 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 27 mNm/A
Constante de courant: kI 0.037 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 41.6 min⁻¹/mNm
Inductance: L 126 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.3 ms
Inertie du rotor: J 10 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 152 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 3.5 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 15 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 660 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 105 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 20000 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 51.8 mm

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor