Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de l'induit: R 33 Ω
Rendement, max.: ηmax 74 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7300 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 12.4 mNm
Courant à vide: I0 0.0202 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 48.8 mNm
Constante de vitesse: kn 207 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 4.83 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 46.2 mNm/A
Constante de courant: kI 0.022 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 148 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1260 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5 ms
Inertie du rotor: J 3.1 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 157 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 6.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 22.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 18 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 11 s
Constantes de temps thermiques: τw2 587.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 65 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 68 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 8000 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 37 mm
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques