Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 3.92 Ω
Rendement, max.: ηmax 71 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6870 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 12.1 mNm
Courant à vide: I0 0.0587 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 45.6 mNm
Constante de vitesse: kn 601 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.66 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 15.9 mNm/A
Constante de courant: kI 0.063 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 149 min⁻¹/mNm
Inductance: L 150 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5 ms
Inertie du rotor: J 3.1 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 147 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 6.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 22.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 18 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 11 s
Constantes de temps thermiques: τw2 587.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 520 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 65 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 68 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 8000 min⁻¹
Serie 2237 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques