Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 25.5 Ω
Rendement, max.: ηmax. 83 %
Vitesse à vide: n0 9260 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.0054 A
Couple de démarrage: MH 12.9 mNm
Couple de frottement: MR 0.1 mNm
Constante de vitesse: kn 518 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.97 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 18.4 mNm/A
Constante de courant: kI 0.053 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 716 min⁻¹/mNm
Inductance: L 767 µH
Constante de temps mécanique: τm 17 ms
Inertie du rotor: J 2.5 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 54 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 6.7 / 21.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 8.3 / 581.9 s
Température d'utilisation: -30 ... 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Masse: 61 g
Sens de rotation: vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles: 1
Matériau de l'aimant: AlNiCo

Operating Area

2233T018S
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

2233T018S
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Informations techniques