Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 25.5 Ω
Rendement, max.: ηmax 83 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9260 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 5.54 mNm
Courant à vide: I0 0.0054 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 12.9 mNm
Constante de vitesse: kn 518 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.97 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 18.4 mNm/A
Constante de courant: kI 0.053 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 716 min⁻¹/mNm
Inductance: L 767 µH
Constante de temps mécanique: Tm 17 ms
Inertie du rotor: J 2.5 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 54 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 6.7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 21.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 8.3 s
Constantes de temps thermiques: τw2 581.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 510 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 270 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 61 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 32.6 mm
Serie 2233 ... S

Download

3D-CAD Files
Informations techniques