Micromoteurs C.C.
2232U015SR
Commutation métaux précieux
No. Article: 2232.10200
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 15 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 10 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7100 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 45.4 mNm |
| Diamètre: | Ø | 22 mm |
| Longueur: | L | 32.2 mm |
Avantages
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
| Tension nominale: | UN | 15 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 6.61 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 85 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 7100 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.014 A |
| Couple de démarrage: | MH | 45.4 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.28 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 474 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.1 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 20.1 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.05 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 156 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 281 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 6 ms |
| Inertie du rotor: | J | 3.8 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 120 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 6.9 / 20.1 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 12 / 528.6 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 62 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques