Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 0.81 Ω
Rendement, max.: ηmax 87 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7160 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 10 mNm
Courant à vide: I0 0.0352 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 59 mNm
Constante de vitesse: kn 1190 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.84 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.125 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 121 min⁻¹/mNm
Inductance: L 44.4 µH
Constante de temps mécanique: Tm 6 ms
Inertie du rotor: J 4.8 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 6.9 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 20.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.8 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 528.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 500 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 62 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 8000 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 32.2 mm
Serie 2232 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques