Micromoteurs C.C.
2230F040S
Commutation métaux précieux
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 40 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 4.87 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7870 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 9.55 mNm |
| Diamètre: | Ø | 22 mm |
| Longueur: | L | 30 mm |
Avantages
- Aimants puissants
- Large plage de températures de fonctionnement
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère
| Tension nominale: | UN | 40 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 198 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 77 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 7870 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0029 A |
| Couple de démarrage: | MH | 9.55 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.14 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 200 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 4.81 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 47.9 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.022 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 824 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 8120 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 22 ms |
| Inertie du rotor: | J | 2.4 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 39 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 7.1 / 23 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 8.4 / 497 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Masse: | 50 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | AlNiCo |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques