Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 10.5 Ω
Rendement, max.: ηmax 82 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9520 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 5.39 mNm
Courant à vide: I0 0.0101 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 13.5 mNm
Constante de vitesse: kn 801 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.25 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 11.9 mNm/A
Constante de courant: kI 0.084 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 707 min⁻¹/mNm
Inductance: L 504 µH
Constante de temps mécanique: Tm 20 ms
Inertie du rotor: J 2.7 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 50 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 8.4 s
Constantes de temps thermiques: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 50 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 11000 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 30 mm
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Informations techniques