Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de l'induit: R 0.534 Ω
Rendement, max.: ηmax 84 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9310 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 2.02 mNm
Courant à vide: I0 0.0393 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 17.1 mNm
Constante de vitesse: kn 3120 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.31 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 3.06 mNm/A
Constante de courant: kI 0.338 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 545 min⁻¹/mNm
Inductance: L 33.2 µH
Constante de temps mécanique: Tm 25 ms
Inertie du rotor: J 3.7 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 40 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 23 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 20 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 8.4 s
Constantes de temps thermiques: τw2 497 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 220 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 50 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 11000 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 30 mm
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Informations techniques