Micromoteurs C.C.
2230B012S
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 3 ... 40 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 5.39 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 9520 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 17.1 mNm
- Diamètre:
- 22 mm
- Longueur:
- 30 mm
Avantages
- Aimants puissants
- Large plage de températures de fonctionnement
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER S/G | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit: | R | 10.5 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 82 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 9520 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 5.39 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0101 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 13.5 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 801 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.25 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 11.9 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.084 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 707 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 504 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 20 ms |
| Inertie du rotor: | J | 2.7 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 50 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 7.1 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 23 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 20 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 8.4 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 497 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 430 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 220 s |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 50 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques