Micromoteurs C.C.
2224U018SR
Commutation métaux précieux
No. Article: 2224.12500
Particularités clés
- Tension nominale:
- 3 ... 36 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 6.29 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 8200 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 21.2 mNm
- Diamètre:
- 22 mm
- Longueur:
- 24.2 mm
Avantages
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER SR | |
| Tension nominale: | UN | 18 V |
| Résistance de l'induit: | R | 17.6 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 81 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 8130 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 6.29 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.01 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 21.2 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 454 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.2 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 21 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.048 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 381 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 421 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 11 ms |
| Inertie du rotor: | J | 2.8 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 77 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 8.4 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 24 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 22 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 1.5 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 12 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 471.6 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 430 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 30 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 46 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 22 mm |
| Longueur: | L | 24.2 mm |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques