Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 36.1 Ω
Rendement, max.: ηmax 81 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7890 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 6.04 mNm
Courant à vide: I0 0.007 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 19 mNm
Constante de vitesse: kn 331 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.04 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 28.8 mNm/A
Constante de courant: kI 0.034 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 415 min⁻¹/mNm
Inductance: L 791 µH
Constante de temps mécanique: Tm 11 ms
Inertie du rotor: J 2.6 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 74 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 8.4 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 24 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 22 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 471.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 46 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 9000 min⁻¹
Diamètres: Ø 22 mm
Longueur: L 24.2 mm
Serie 2224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques