Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 1.95 Ω
Rendement, max.: ηmax 82 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 8200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 4.47 mNm
Courant à vide: I0 0.0289 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 21.1 mNm
Constante de vitesse: kn 1370 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.725 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 6.95 mNm/A
Constante de courant: kI 0.144 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 386 min⁻¹/mNm
Inductance: L 46 µH
Constante de temps mécanique: Tm 11 ms
Inertie du rotor: J 2.7 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 78 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 8.4 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 24 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 22 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 471.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 46 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 9000 min⁻¹

Download

Informations techniques