Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BXT SC
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 25.9 Ω
Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: 5 V DC
Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: 28 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 5 V DC
Rendement, max.: ηmax 69 %
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 28 V DC
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6800 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 10 mNm
Courant à vide: I0 0.016 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 29.6 mNm
Rendement de l‘électronique: η 95 %
Couple de frottement statique: C0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 0.0000618 mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 296 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 28.6 mNm/A, 32.2 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 238 min⁻¹/mNm
Inductance: L 3150 µH
Constante de temps mécanique: Tm 8.22 ms
Inertie du rotor: J 3.3 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 6.4 K/W, 7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 35 K/W, 49 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 270 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 28 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 8500 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration

Declarations of Conformity

EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC

Declarations of Incorporation

EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC