Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Moteurs C.C. plats sans balais
Famille de produits: FAULHABER BXT
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 25.9 Ω
Rendement, max.: ηmax 70 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6960 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 10.2 mNm
Courant à vide: I0 0.016 A
Couple de frottement statique: C0 0.25 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 296 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.37 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 32.2 mNm/A
Constante de courant: kI 0.031 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 238 min⁻¹/mNm
Inductance: L 3150 µH
Constante de temps mécanique: Tm 8.22 ms
Inertie du rotor: J 3.3 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 89.7 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 49 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 185 s
Matériau du boîtier: sans boîtier
Température d'utilisation, min.: -40 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 25.5 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

2214S024BXTR
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot > UN.

Characteristic curves

2214S024BXTR
Serie 2214 ... BXT R

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver