Servomoteurs C.C. sans balais
2214S012BXTH SC
technologie à rotor externe, avec boîtier
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 24 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 10 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 6800 min⁻¹
- Diamètre:
- 22 mm
- Longueur:
- 21 mm
Avantages
- Couple élevé et stabilité de vitesse grâce à la technologie à 14 pôles
- Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints ; grâce au grand nombre de pôles des moteurs, également disponible pour des plages de vitesses faibles dès 200 min-1
- Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
- Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
- Haute fiabilité et longue durée de vie
- Deuxième extrémité d‘arbre disponible dans les tailles 32 et 42 mm
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BXT SC | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit: | R | 6.95 Ω |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: | 5 V DC | |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: | 28 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 5 V DC | |
| Rendement, max.: | ηmax | 74 % |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 28 V DC | |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 6590 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 10 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.04 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 29.1 mNm |
| Rendement de l‘électronique: | η | 95 % |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.25 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 0.0000618 mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 561 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 17 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | 229 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 884 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 7.92 ms |
| Inertie du rotor: | J | 3.3 gcm² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 6.4 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 35 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 5 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 270 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 28 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 22 mm |
| Longueur: | L | 21 mm |
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration
Declarations of Conformity
EG-00018-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC
Declarations of Incorporation
EG-00019-001 - 2214…BXTH SC, 3216…BXTH SC, 4221…BXTH SC