Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 80 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 9.679012345679013
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 4000 min⁻¹
Masse: 63 g
Diamètre Réducteur: Ø 22 mm
Longueur: L 34.1 mm

Download

Réduction absolu
Informations techniques