Réducteurs à étages
22/5 2050:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages:
5 ... 9
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
400 mNm
Rapport de reduction:
69.2 ... 2050
Diamètre:
23.8 mm
Longueur:
50.9 ... 68.1 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
22/5 2050:1
22/5 879:1
22/5 377:1
22/5 161:1
22/5 69,2:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteurs à étages sans jeu
Construction tout en acier
Réducteurs précontraints
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
2050.1756337956613
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
4000 min⁻¹
Masse:
105 g
Diamètre Réducteur:
Ø
23.8 mm
Longueur:
L
68.1 mm