Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 5
Rapport de reduction: 97.3
Couple permanent, max.: 100 mNm
Couple intermittent, max.: 400 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 4000 min⁻¹
Rendement, max.: 73 %
Jeu angulaire typique, sans charge: 3 °
Longueur sans moteur L2: 52.4 mm
Masse sans moteur, env.: 77 g
Température d'utilisation: -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie: ≠
Matériau du boîtier: métal
Matériau des engrenages: métal

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques