Réducteurs à étages
22/2 548:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 13
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
400 mNm
Rapport de reduction:
3.1 ... 983447
Diamètre:
23.8 mm
Longueur:
40.8 ... 75.6 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
22/2 9780:1
22/2 1734:1
22/2 17,2:1
22/2 5,44:1
22/2 3088:1
22/2 17386:1
22/2 30969:1
22/2 548:1
22/2 3,1:1
22/2 97,3:1
22/2 54,6:1
22/2 983447:1
22/2 975:1
22/2 98070:1
22/2 174350:1
22/2 173:1
22/2 552113:1
22/2 5490:1
22/2 310560:1
22/2 308:1
22/2 55057:1
22/2 30,7:1
22/2 9,7:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Rendement, max.:
η
max.
59 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
547.4733367626886
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
4000 min⁻¹
Masse:
88 g
Diamètres:
Ø
23.8 mm
Longueur:
L
58.2 mm
Fichier 3D-CAD