New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
20GPT 3,3:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
1.1 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
1.5 Nm
Rapport de reduction:
3.3 ... 1437
Diamètre:
20 mm
Longueur:
16.5 ... 33.2 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
20GPT 11:1
20GPT 7,1:1
20GPT 822:1
20GPT 19:1
20GPT 136:1
20GPT 468:1
20GPT 116:1
20GPT 5,8:1
20GPT 29:1
20GPT 95:1
20GPT 4,9:1
20GPT 3,3:1
20GPT 203:1
20GPT 16:1
20GPT 50:1
20GPT 1002:1
20GPT 166:1
20GPT 54:1
20GPT 1437:1
20GPT 384:1
20GPT 63:1
20GPT 671:1
20GPT 78:1
20GPT 313:1
20GPT 41:1
20GPT 248:1
20GPT 573:1
20GPT 1228:1
20GPT 23:1
20GPT 35:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Courbes caractéristiques
Dessin dimensionnel
Options
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
90 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
3.310344827586207
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
14000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
17000 min⁻¹
Masse:
29.5 g
Diamètre Réducteur:
Ø
20 mm
Longueur:
L
16.5 mm
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.