Réducteurs planétaires
20GPT 1228:1
Couple élevé
Particularités clés
| Nombre des étages: | n | 4 |
|---|---|---|
| Couple jusqu'à: | MD | 1.1 Nm |
| Couple intermittent jusqu'à: | Mint. | 1.5 Nm |
| Rapport de reduction: | i | 1228 |
| Diamètre: | Ø | 20 mm |
| Longueur: | L | 33.2 mm |
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Ce produit ne peut être acheté que dans le cadre d'un ensemble comprenant un moteur.
Avantages
- Longueur compacte
- Couple continu élevé
- Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
- Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
- Jeu réduit
- Nombreux rapports de réduction
- Grand choix de combinaisons de moteurs
- Nombreuses options standard
| Nombre des étages: | 4 | |
|---|---|---|
| Rapport de reduction: | 1228 | |
| Couple permanent, max.: | 1.1 Nm | |
| Couple intermittent, max.: | 1.5 Nm | |
| Couple de pointe: | 2.3 Nm | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max.: | 20000 min⁻¹ | |
| Vitesse à l’entrée, intermittent max.: | 24000 min⁻¹ | |
| Puissance continue, max.: | 4.5 W | |
| Puissance intermittente max.: | 6 W | |
| Rendement, max.: | 60 % | |
| Inertie d‘entrée avec pignon, max.: | 7.98 gmm² | |
| Rigidité torsionnelle, typique: | 3.3 Nm/° | |
| Jeu angulaire typique, sans charge: | 1.3 ° | |
| Longueur sans moteur L2: | 33.2 mm | |
| Masse sans moteur, env.: | 61.5 g | |
| Température d'utilisation: | -30 ... 120 °C | |
| Sens de rotation, entrée vers sortie: | = | |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Matériau des engrenages: | acier inoxydable |
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques