Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de l'induit: R 26.4 Ω
Rendement, max.: ηmax 71 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 20300 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 5.87 mNm
Courant à vide: I0 0.033 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 22.4 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.22 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.64 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 575 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.74 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 16.6 mNm/A
Constante de courant: kI 0.06 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 915 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1132 µH
Constante de temps mécanique: Tm 18.7 ms
Inertie du rotor: J 1.95 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 115 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 4.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 16.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 397 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 56 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 55000 min⁻¹
Serie 2036 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver