Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER GXR
Tension nominale: UN 9 V
Résistance de l'induit: R 2.66 Ω
Rendement, max.: ηmax 69 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6260 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 11.4 mNm
Courant à vide: I0 0.0692 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 40.2 mNm
Constante de vitesse: kn 744 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 12.8 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 154 min⁻¹/mNm
Inductance: L 201 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5.129 ms
Inertie du rotor: J 3.18 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.4 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 22.33 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 15 s
Constantes de temps thermiques: τw2 380 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 380 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 48.1 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Diamètres: Ø 20 mm
Longueur: L 34 mm
2034S006GXR
Serie 2034 ... GXR

Download

Informations techniques