Micromoteurs C.C.
2034S036GXR
Commutation graphite
No. Article: 2034.10013
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 36 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 11.8 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 6700 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 43.4 mNm
- Diamètre:
- 20 mm
- Longueur:
- 34 mm
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER GXR | |
| Tension nominale: | UN | 36 V |
| Résistance de l'induit: | R | 43.2 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 72 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 6450 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 11.8 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0173 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 41.9 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 183 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 52.1 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | 152 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 3310 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 5.142 ms |
| Inertie du rotor: | J | 3.23 gcm² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 7.4 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 22.33 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 19 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.3 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 15 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 380 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 380 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 46 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 48.1 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 20 mm |
| Longueur: | L | 34 mm |
Download
Fiche technique
Informations techniques