Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER GXR
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 11.2 Ω
Rendement, max.: ηmax 71 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6260 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 11.7 mNm
Courant à vide: I0 0.0336 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 40.5 mNm
Constante de vitesse: kn 361 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 26.4 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 153 min⁻¹/mNm
Inductance: L 853 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5.137 ms
Inertie du rotor: J 3.21 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.4 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 22.33 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 15 s
Constantes de temps thermiques: τw2 380 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 380 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 48.1 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Diamètres: Ø 20 mm
Longueur: L 34 mm

Download

Informations techniques