Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 60 %
Température d'utilisation, min.: -10 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Rapport de reduction, exacte: 190.32736359850063
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 12000 min⁻¹
Masse: 59 g
Diamètre Réducteur: Ø 20 mm
Longueur: L 33.7 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques