Servomoteurs C.C. sans balais
1935S012BRC
avec contrôleur de vitesse intégré
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 12 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 3.6 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 8600 min⁻¹
- Diamètre:
- 19 mm
- Longueur:
- 35 mm
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Caractéristiques moteur programmables grâce au contrôleur de vitesse intégré
- Grande fiabilité, longue durée de vie
- Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
- Sans réluctance
- Caractéristique couple/vitesse linéaire
- Parfait fonctionnement
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BRC | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: | 4 V DC | |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: | 18 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 1.7 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 18 V DC | |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 8100 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 3.1 mNm |
| Constante de couple: | kM | 13.97 mNm/A |
| Matériau du boîtier: | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 31 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 12300 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 19 mm |
| Longueur: | L | 35 mm |
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
Declarations of Incorporation
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC