Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BRC
Tension nominale: UN 9 V
Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: 4 V DC
Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: 18 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: 1.7 V DC
Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: 18 V DC
Vitesse à vide jusqu'à: n0 8600 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 3.6 mNm
Constante de couple: kM 9.92 mNm/A
Matériau du boîtier: face d’appui en aluminium, boîtier en plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Masse: 31 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 17500 min⁻¹
Serie 1935 ... BRC

Download

Matrice d'accessoires
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC

Declarations of Incorporation

EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC