Micromoteurs C.C.
1741X024CXR
Commutation graphite
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 8.79 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7320 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 26.6 mNm |
| Diamètre: | Ø | 17 mm |
| Longueur: | L | 41.2 mm |
Avantages
- Performance hautement dynamique grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +100 °C (en option -55 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance très élevée
| Tension nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 26.4 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 76 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 7320 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0132 A |
| Couple de démarrage: | MH | 26.6 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.4 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 314 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 3.185 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 30.4 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.033 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 273 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 606 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 4.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 1.5 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 174 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 7.2 / 23.3 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 9.8 / 405.3 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Masse: | 45 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques