Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 5.72 Ω
Rendement, max.: ηmax 75 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7630 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 8.73 mNm
Courant à vide: I0 0.0282 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 28.3 mNm
Constante de vitesse: kn 668 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.496 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 14.3 mNm/A
Constante de courant: kI 0.07 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 268 min⁻¹/mNm
Inductance: L 134 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.5 ms
Inertie du rotor: J 1.6 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 175 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 23.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 21 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.8 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 9.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 405.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 410 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 74 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 45 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 9000 min⁻¹
Diamètres: Ø 17 mm
Longueur: L 41.2 mm

Download

3D-CAD Files
Informations techniques