Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 1.28 Ω
Rendement, max.: ηmax 73 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7130 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 9.19 mNm
Courant à vide: I0 0.055 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 31.1 mNm
Constante de vitesse: kn 1300 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.768 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 7.33 mNm/A
Constante de courant: kI 0.136 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 228 min⁻¹/mNm
Inductance: L 35.2 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.3 ms
Inertie du rotor: J 1.8 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 170 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 23.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 21 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.8 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 9.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 405.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 410 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 74 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 45 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 9000 min⁻¹
Diamètres: Ø 17 mm
Longueur: L 41.2 mm
Serie 1741 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques