Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 13.8 Ω
Rendement, max.: ηmax 66 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7640 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 4.89 mNm
Courant à vide: I0 0.0259 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 11.4 mNm
Constante de vitesse: kn 681 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.47 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 14 mNm/A
Constante de courant: kI 0.071 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 669 min⁻¹/mNm
Inductance: L 328 µH
Constante de temps mécanique: Tm 8.4 ms
Inertie du rotor: J 1.2 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 95 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 9.5 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 27.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 7.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 332.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 300 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 28 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 9000 min⁻¹
Diamètres: Ø 17 mm
Longueur: L 27.2 mm
Serie 1727 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques