Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 54.4 Ω
Rendement, max.: ηmax 80 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 8630 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 4.12 mNm
Courant à vide: I0 0.005 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 11.5 mNm
Constante de vitesse: kn 363 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.76 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 26.3 mNm/A
Constante de courant: kI 0.038 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 748 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1210 µH
Constante de temps mécanique: Tm 8 ms
Inertie du rotor: J 1 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 100 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 10 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 29.79 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 27 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.1 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 7.2 s
Constantes de temps thermiques: τw2 344.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 27 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Diamètres: Ø 17 mm
Longueur: L 24 mm
Serie 1724 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques