Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de l'induit: R 1.07 Ω
Rendement, max.: ηmax 67 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 14100 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.16 mNm
Courant à vide: I0 0.0918 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 5.35 mNm
Constante de vitesse: kn 4820 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.207 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 1.98 mNm/A
Constante de courant: kI 0.505 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 2610 min⁻¹/mNm
Inductance: L 16.4 µH
Constante de temps mécanique: Tm 16 ms
Inertie du rotor: J 0.59 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 13 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 36.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.4 s
Constantes de temps thermiques: τw2 283.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 250 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 18 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Informations techniques