Réducteurs planétaires
16GPT 3,3:1
Couple élevé
Particularités clés
- Nombre des étages:
- 1 ... 4
- Couple jusqu'à:
- 0.6 Nm
- Couple intermittent jusqu'à:
- 0.8 Nm
- Rapport de reduction:
- 3.3 ... 1437
- Diamètre:
- 16 mm
- Longueur:
- 15.4 ... 29.4 mm
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Longueur compacte
- Couple continu élevé
- Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
- Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
- Jeu réduit
- Nombreux rapports de réduction
- Grand choix de combinaisons de moteurs
- Nombreuses options standard
| Catégorie de produit: | Réducteurs planétaires | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER GPT | |
| Rendement, max.: | ηmax. | 90 % |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 120 °C | |
| Rapport de reduction, exacte: | 3.310344827586207 | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max.: | 14000 min⁻¹ | |
| Vitesse à l’entrée, intermittent max.: | 17000 min⁻¹ | |
| Masse: | 17.5 g | |
| Diamètre Réducteur: | Ø | 16 mm |
| Longueur: | L | 15.4 mm |
Operating Area
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques