New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
16GPT 1002:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
0.6 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
0.8 Nm
Rapport de reduction:
3.3 ... 1437
Diamètre:
16 mm
Longueur:
15.4 ... 29.4 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
16GPT 95:1
16GPT 573:1
16GPT 54:1
16GPT 136:1
16GPT 41:1
16GPT 4,9:1
16GPT 50:1
16GPT 1228:1
16GPT 16:1
16GPT 7,1:1
16GPT 78:1
16GPT 23:1
16GPT 166:1
16GPT 63:1
16GPT 116:1
16GPT 248:1
16GPT 384:1
16GPT 35:1
16GPT 19:1
16GPT 3,3:1
16GPT 29:1
16GPT 203:1
16GPT 1002:1
16GPT 671:1
16GPT 5,8:1
16GPT 822:1
16GPT 313:1
16GPT 11:1
16GPT 1437:1
16GPT 468:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Courbes caractéristiques
Dessin dimensionnel
Options
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
60 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
1001.658383139352
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
20000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
24000 min⁻¹
Masse:
33.5 g
Diamètres:
Ø
16 mm
Longueur:
L
29.4 mm
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Fichier 3D-CAD