FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
Events
Salons
Webinaires
Motion
Contact
Carrière
Presse
Achat
Français
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs à étages
16A 41:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 7
Couple jusqu'à:
30 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
100 mNm
Rapport de reduction:
11.9 ... 5752
Diamètre:
16 mm
Longueur:
9.2 ... 18 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
16A 5752:1
16A 11,9:1
16A 1670:1
16A 485:1
16A 41:1
16A 22:1
16A 141:1
16A 76:1
16A 900:1
16A 262:1
16A 3101:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Rendement, max.:
η
max.
73 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
65 °C
Rapport de reduction, exacte:
40.86556927297668
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
4 g
Diamètres:
Ø
16 mm
Longueur:
L
11 mm
Fichier 3D-CAD