Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER BHx
Tension nominale: UN 48 V
Résistance de l'induit: R 1.93 Ω
Rendement, max.: ηmax 90 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 35500 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 13.6 mNm
Courant à vide: I0 0.069 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 343 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.43 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 694 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.441 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 13.7 mNm/A
Constante de courant: kI 0.073 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 97 min⁻¹/mNm
Inductance: L 203 µH
Constante de temps mécanique: Tm 1.3 ms
Inertie du rotor: J 1.2 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 2787 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 2.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 18.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 631 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 78 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 76000 min⁻¹
Serie 1660 ... BHT

Download

Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver