Servomoteurs C.C. sans balais
1660U048BHS
Technologie 2-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 24 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 11.6 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 60100 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 442 mNm
- Diamètre:
- 16 mm
- Longueur:
- 60 mm
Avantages
- Haute puissance jusqu‘à 96 W avec un petit diamètre
- Vitesse élevée proche de 100 000 min-1 (version BHS)
- Couple impulsif important > 30 mNm (version BHT)
- Dynamique et réactivité élevées avec une faible inertie
- Niveau de vibrations et niveau sonore faibles, convient pour les outils à main
- Codeur intégré en option
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BHx | |
| Tension nominale: | UN | 48 V |
| Résistance de l'induit: | R | 1.12 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 92 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 53600 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 11.4 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.076 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 394 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.16 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 9.43 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 1037 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.964 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 9.21 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.11 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 127 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 112 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 1.2 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.9 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 4372 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 2.1 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 18.2 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 6.3 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 638 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 78 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 97000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 16 mm |
| Longueur: | L | 60 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver