Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 48 V
Résistance de phase: R 1.93 Ω
Rendement, max.: ηmax. 90 %
Vitesse à vide: n0 35500 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.069 A
Couple de démarrage: MH 343 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.43 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 694 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.441 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 13.7 mNm/A
Constante de courant: kI 0.073 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 97 min⁻¹/mNm
Inductance de phase: L 203 µH
Constante de temps mécanique: τm 1.3 ms
Inertie du rotor: J 1.2 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 2787 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 6.8 / 631 s
Température d'utilisation: -30 ... 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Masse: 78 g
Sens de rotation: réversible électroniquement
Vitesse jusqu'à: nmax. 76000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles: 1
Capteurs de Hall: digitaux
Matériau de l'aimant: NdFeB

Operating Area

1660S048BHT
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

1660S048BHT
Serie 1660 ... BHT

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver