Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER BHx
Tension nominale: UN 36 V
Résistance de l'induit: R 1.51 Ω
Rendement, max.: ηmax 90 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 62900 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 6.02 mNm
Courant à vide: I0 0.0674 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 138 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.114 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 1650 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.606 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 5.79 mNm/A
Constante de courant: kI 0.173 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 431 min⁻¹/mNm
Inductance: L 103 µH
Constante de temps mécanique: Tm 2.6 ms
Inertie du rotor: J 0.59 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 2350 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 3.1 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 22 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 580 s
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 125 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 58.2 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 100000 min⁻¹
Diamètres: Ø 16 mm
Longueur: L 45 mm
Serie 1645 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver