Micromoteurs C.C.
1627X009SXR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 9 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 5.01 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7500 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 14.9 mNm |
| Diamètre: | Ø | 16 mm |
| Longueur: | L | 27 mm |
Avantages
- Bon rapport puissance/volume grâce à la nouvelle technologie du bobinage
- Puissant aimant en terres rares
- Solution à haut rendement
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Solution de diamètre complètement conforme
- Grand choix de variantes en tension et d’options
| Tension nominale: | UN | 9 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 6.73 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 75 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 7500 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0237 A |
| Couple de démarrage: | MH | 14.9 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.267 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 844 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 11.3 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 501 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 331 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 7.176 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.889 gcm² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 9.7 / 30.4 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 9.6 / 355.4 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 24.2 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers