Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER GXR
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 25.3 Ω
Rendement, max.: ηmax 70 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 7460 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 5.76 mNm
Courant à vide: I0 0.0157 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 14.9 mNm
Constante de vitesse: kn 433 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 22.1 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 497 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1260 µH
Constante de temps mécanique: Tm 7.112 ms
Inertie du rotor: J 0.899 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 9.7 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 9.6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 24.4 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 15000 min⁻¹
Diamètres: Ø 16 mm
Longueur: L 27 mm
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers