Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 9 V
Résistance de l'induit: R 15 Ω
Rendement, max.: ηmax 73 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 11900 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 2.13 mNm
Courant à vide: I0 0.127 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 4.18 mNm
Constante de vitesse: kn 1350 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.767 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 7.1 mNm/A
Constante de courant: kI 0.136 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 2830 min⁻¹/mNm
Inductance: L 503 µH
Constante de temps mécanique: Tm 19 ms
Inertie du rotor: J 0.7 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 63 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 11 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5.9 s
Constantes de temps thermiques: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 21 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 17000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Informations techniques