FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
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
15A 10486:1
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 6
Couple jusqu'à:
250 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
400 mNm
Rapport de reduction:
5.33 ... 23014
Diamètre:
15 mm
Longueur:
14.1 ... 32.1 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
15A 249:1
15A 369:1
15A 546:1
15A 28:1
15A 14:1
15A 4778:1
15A 3225:1
15A 5,33:1
15A 52:1
15A 102:1
15A 1327:1
15A 19:1
15A 7078:1
15A 10486:1
15A 1966:1
15A 69:1
15A 15534:1
15A 4315:1
15A 152:1
15A 23014:1
15A 896:1
15A 2913:1
15A 809:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Rendement, max.:
η
max.
46 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
85 °C
Rapport de reduction, exacte:
10485.76
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
7 g
Diamètres:
Ø
15 mm
Longueur:
L
32.1 mm
Fichier 3D-CAD