Servomoteurs C.C. sans balais
1525U015BRC
avec contrôleur de vitesse intégré
Particularités clés
- Tension nominale:
- 9 ... 15 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 1.9 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 16800 min⁻¹
- Diamètre:
- 15 mm
- Longueur:
- 25.4 mm
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Caractéristiques moteur programmables grâce au contrôleur de vitesse intégré
- Grande fiabilité, longue durée de vie
- Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
- Sans réluctance
- Caractéristique couple/vitesse linéaire
- Parfait fonctionnement
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER BRC | |
| Tension nominale: | UN | 15 V |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: | 4 V DC | |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: | 18 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 1.7 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 18 V DC | |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 15600 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 1.9 mNm |
| Constante de couple: | kM | 8.7 mNm/A |
| Matériau du boîtier: | face d’appui en aluminium, boîtier en plastique | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 16 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 18900 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 15 mm |
| Longueur: | L | 25.4 mm |
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
Declarations of Incorporation
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC