Micromoteurs C.C.
1524B024SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 2.81 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 9850 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 6.9 mNm |
| Diamètre: | Ø | 15 mm |
| Longueur: | L | 23.8 mm |
Avantages
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
| Tension nominale: | UN | 24 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 79.3 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 80 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 9850 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0035 A |
| Couple de démarrage: | MH | 6.9 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.08 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 414 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.42 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 23.1 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.043 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 1420 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 1670 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 8.3 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.56 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 123 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 12 / 32.8 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 6.9 / 250.5 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 18 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 13000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques